Login
myBuildings portal powered by ABB Ability'ye hoş geldiniz™
Smarter Home için dijital servisler
Yarının akıllı evini bugünden deneyimleyin - en yüksek konfor, güvenlik, tasarım ve enerji verimliliği ile. myBuildings ile Akıllı Ev Sisteminizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın.
Tüm akıllı ev cihazlarınızı bağlayın,
hepsini daha akıllı hale getirin,
ve ek hizmetlerden yararlanın.
Özellikler
Güvenlik
Akıllı ev sistemlerimiz ve myBuildings üzerinden uzaktan erişimimiz, Alman VDE kurumu tarafından bilişim güvenliği konusunda test edilmiş ve güvenli bulunmuştur.
Üçüncü taraf sunucusu entegrasyonu
İş ortaklarımızın akıllı tekliflerinden yararlanabilirsiniz. Kusursuz ışığın kaynağı Philips Hue LED'ler. Alexa üzerinden sesli kontrol özelliğini kullanabilirsiniz. Veya Miele ev aletlerinizi ekleyebilir ya da Home Connect üzerinden bağlanabilirsiniz.
Uzaktan erişim
Uzaktan erişim, sisteminize mobil cihazlarınızdan erişim olanağı sunar. Uzaktan erişim sayesinde evinizi her yerden kontrol edebilirsiniz.
Smart Energy
Smart Energy Yönetim Çözümü, elektriği en ucuz olduğu zaman otomatik olarak kullanarak ve güneş enerjisi veya yeşil enerji kullanımınızı en üst düzeye çıkararak tasarruf etmenize yardımcı olur. Kullanımı kolaydır ve her şeyi tek bir uygulamadan kontrol etmenizi sağlar.
Abonelik planları
Fiyatlar ve abonelik fonksiyonları
ABB Smart Energy Management Solution (SEMS), farklı uygulama amaçları için bir BASIC ve bir PREMIUM aboneliği ile birlikte gelir. Her iki aboneliğin de avantajları ve işlevleri aşağıda listelenmiştir ve hangi varyantın ihtiyaçlarınıza en uygun olduğuna karar vermek için kullanabilirsiniz.
Smart Energy abonelikleri yalnızca Smart EMS çözümü ülkenizde mevcutsa kullanılabilir.BASIC
€49,99 / Yıl
- Cihazların önceliklendirilmesi
- Tüm cihazların akıllı kontrolü
- Üretim ve tüketimin görselleştirilmesi (10 saniye aralığında çözünürlük)
PREMIUM
€74,99 / Yıl
- Temel aboneliğin tüm özellikleri
- Anlık bildirimlerle enerji asistanı
- Araçların entegrasyonu (SoC)
- Enerji raporları
- Uzaktan izleme ve bakım yapabilmesi için kurulumcunuza bağlanın.
- Ses kontrolü: Alexa, Google, Siri
- Işık: Phillips Hue, Ledvance
- Ses: Sonos
- Hava durumu: Web tabanlı hava durumu verileri
- Ev aletleri: Miele, Home Connect
- ABB free@home®
- ABB-Welcome
- ABB-Welcome IP
- KNX App-Control Server
- ABB-AccessControl
- Bulutta kaydedilen ve myBuildings portalındaki olay geçmişinden alınabilen kapı çağrısı anlık görüntüleri
- Sistemlerinizi en fazla 5 kişi ile paylaşın.
ONE
Ücretsiz plan
1 household*
4 mobile apps**
1 hane* ve 4 mobil cihaz** (akıllı telefon/tablet)
PLUS
Abonelik:
€2,49 / Ay veya €24,99 / Yıl
8 household*
10 mobile apps**
8 haneler* ve 10 mobil cihazlar** (akıllı telefon/tablet)
x
- İstenilen sayıda cihazın entegrasyonu/optimizasyonu
- Entegre cihazların önceliklendirilmesi bireysel olarak ayarlanabilir
- Optimum öz tüketim için entegre cihazların birkaç saniye içinde kontrolü
- Cihaz başına manuel programların oluşturulması
- Çalışma modları her cihaz için ayrı ayrı ayarlanabilir, örneğin cihaz yalnızca güneş enerjisi mevcut olduğunda aktiftir veya yalnızca yoğun olmayan tarife ile kullanılır (örneğin akıllı prizler için modlar)
- Makine öğrenimine dayalı enerji üretimi tahmini (güneş enerjisi tahmini)
- Enerji asistanından optimizasyon önerileri
- Elektrikli araçlar için çok sayıda özelleştirilebilir şarj modu
- Farklı üreticilere ait 10 adede kadar bireysel şarj istasyonunun kontrolü
- Çift yönlü şarj (binanın araç aküsünden güç almasını sağlar)
- Uyumlu şarj sistemleri için destek
- Yük yönetimi (kesinti koruması): Ev bağlantısını ve yetersiz korumayı izleyerek elektrik kesintilerine karşı koruma
- Şarj seviyesi ve varış noktası şarjı (SoC) dahil olmak üzere araç bilgilerinin entegrasyonu - en fazla 3 araç için
- Şarj seviyesi ve varış noktası şarjı (SoC) dahil olmak üzere araç bilgilerinin entegrasyonu - en fazla 3 araç için
- Akıllı Şebeke (SG) üzerinden ısı pompası bağlantısı Hazır
- Optimum performans için birçok ısı pompasının doğrudan kontrolü
- Isı pompası koruma mekanizması (günlük aktivasyon sayısını sınırlama)
- Üretim, tüketim ve şebeke tüketiminin gerçek zamanlı gösterimi (dashboard)
- Tüketimin batarya tarafından mı yoksa şebeke tarafından mı karşılandığını gösterin
- Kazan sıcaklığı, batarya şarj seviyesi, cihaz performansı gibi entegre cihazların çok sayıda önemli rakamının görüntülenmesi; Bu, entegre cihazların istenen şekilde optimize edildiğinin kontrol edilmesini sağlar
- Ölçülen değerler 10 saniyelik yüksek çözünürlükle kaydedilir
- Mevcut güç akışının çekici gösterimi
- Geçmiş de dahil olmak üzere tüm ölçülen değerlerin alınması
- Enerji asistanından enerji raporları ve ipuçları
- Belirli bir süre boyunca kendi kendine yeterlilik, öz tüketim ve üretim derecesinin hazırlanması (ek anahtar rakamlar)
- Tüketim ve üretimin zaman içindeki gelişiminin sunumu (karşılaştırmalı görünüm)
- Entegre cihazların aylık ve yıllık tüketiminin net bir şekilde hazırlanması (tüketici istatistikleri)
- Seçilebilir bir süre boyunca entegre cihazların kendi kendine yeterlilik derecesinin görüntülenmesi. Bu, cihaz başına güneş enerjisi kullanım potansiyelinin belirlenmesine yardımcı olur. (cihazın kendi kendine yeterliliği)
- Isıtma elemanları, şarj istasyonları vb. için harici sinyallere dayalı esnek yük atma (RSE - EW sinyalleri)
- Elektrik şirketi tarafından bir röle aracılığıyla kontrol edilen inverterin aşağı regülasyonu
- Vergiye tabi tüketiciler için Almanya'ya yönelik 14a paragrafı düzenlemesinin yerine getirilmesi
- Yüksek ve düşük tarifelere göre cihazların kontrolü
- Enerji verilerini API aracılığıyla uyumlu ZEV faturalandırıcılarının kullanımına sunar
- Her konut birimi için ayrı uygulama görünümü
- Her bir konut birimi için şarj istasyonunu doğrudan uygulamadan kontrol edin (her bir konut birimi için solar şarjı etkinleştirir)
- Enerji verilerinin CSV olarak dışa aktarılması (günlük değerler)
- Bağlı cihazlardan gelen hatalar durumunda anlık bildirimler
- Enerji asistanı tarafından anomali tespiti
- Okuma ve yazma için API
- .csv dosyası olarak veri aktarımı
- Sürekli geliştirme ve yeni özelliklerin entegrasyonu ile otomatik güncellemeler
BASIC
PREMIUM
BASIC
PREMIUM
- ABB-Welcome IP
- KNX App-Control Server
- ABB free@home®
- ABB-Welcome
abb_ispf_portal.subscription.license-energy-basic.devices_usage.description
1 haneler* ve 1 mobil cihazlar** (akıllı telefon/tablet)
*Bir ev = maks. Sistem başına 1 Ağ Geçidi: free@home® (Sistem Access Point V1 veya V2), ABB-Welcome (ABB-Welcome IP-Gateway veya Video Indoor Station 4.3 Wifi veya SmartTouch 10) veya ABB-Welcome IP (ABB-Welcome IP Smart Access Point Pro + ABB-Welcome IP touch (7/10)), ABB i-bus® KNX (KNX App-Control Server + Busch-VoiceControl® KNX)
**The ONE_ lisansı tüm Smart Home uygulamaların aynı anda 4 mobil cihazda kullanılabilmesi için PLUS_ lisansını 10 mobil cihaza kadar kullanabilirsiniz. Bu, aşağıdaki uygulamaları içerir: ABB-free@home® (NEXT), ABB-Welcome®, KNX App-Control Server, Busch-VoiceControl® KNX.
Smart Home'u keşfedin