Login

Willkommen im myBuildings Portal powered by ABB Ability™

Digitale Services für dein Smarter Home

Schon heute das smarte Zuhause von morgen erleben - mit größtem Komfort, Sicherheit, Design und Energieeffizienz. Entfalte mit myBuildings das volle Potential deines Smarter Home Systems.

Verbinde all deine Smart Home Geräte,
mache dich noch smarter,
und nutze zusätzliche Services.

Vorteile

Sicherheit

Drittanbieter-Integration

Fernzugriff

Smart Energy

Abo Übersicht

Smart Home Smart Energy

Betrieb Smart EMS 12 Monate kostenlos testen

Beim Erwerb und der Registrierung deines neuen Gateways erhältst du insgesamt 12 Monate die Abonnement-Gebühren geschenkt:

  • Die ersten 3 Monate: Du nutzt das PREMIUM-Paket völlig kostenfrei. Damit hast du vollen Zugriff auf alle High-End-Funktionen, wie die intelligente Optimierung deiner Ladestation oder komplexe Szenarien für deine Wärmepumpe.
  • Weitere 9 Monate: Im Anschluss genießt du weitere neun Monate das BASIC-Paket kostenlos.
  • Flexibler Übergang: Nach Ablauf der ersten 3 Test-Monate wechselt dein Zugang automatisch in das BASIC-Paket, sofern du dich nicht aktiv für ein Upgrade auf PREMIUM entscheidest.
  • Transparenz: Die erste reguläre Gebühr für dein gewähltes Abonnement fällt erst 365 Tage nach der ersten Inbetriebnahme und Registrierung deines Gateways an.
Preise und Abonnementfunktionen

Die ABB Smart Energy Management Solution (SEMS) wird mit einem BASIC und einem PREMIUM Abonnement für unterschiedliche Anwendungszwecke angeboten. Im Folgenden werden die Vorteile und Funktionen beider Abonnements aufgeführt, anhand derer du entscheiden kannst, welche Variante am besten zu deinen Bedürfnissen passt.

Die Smart Energy Abonnements können nur genutzt werden, wenn die Smart EMS Lösung in deinem Land verfügbar ist.

BASIC

49,99 € / Jahr

  • Priorisierung der Geräte
  • Intelligente Kontrolle über alle Geräte
  • Visualisierung von Produktion und Verbrauch (Auflösung im 10-Sekunden-Bereich)

PREMIUM

74,99 € / Jahr

  • Alle Funktionen des Basisabonnements
  • Energieassistent mit Push-Benachrichtigungen
  • Integration von Autos (SoC)
  • Energieberichte

x

Eigenverbrauchsoptimierung (6/7)
  • Einbindung / Optimierung von beliebig vielen Geräten
  • Priorisierung der eingebundenen Geräte individuell anpassbar
  • Regelung der eingebundenen Geräte im Sekundenbereich für optimalen Eigenverbrauch
  • Erstellung manueller Zeitpläne pro Gerät
  • Betriebsmodi pro Geräte individuell einstellbar, z.B. Gerät nur aktiv, wenn Solarstrom verfügbar ist, oder nur mit Niedertarif verwenden (Bsp. Modi für Smart Plugs)
  • Vorhersage der Energieproduktion basierend auf Machine Learning (Solarstromprognose)
  • Optimierungsvorschläge durch den Energieassistenten
Auto Laden / E-Mobility (5/6)
  • Zahlreiche anpassbare Lademodi für Elektrofahrzeuge
  • Steuerung von bis zu 10 einzelnen Ladestationen von unterschiedlichen Herstellern
  • Bidirektionales Laden (ermöglicht die Versorgung des Gebäudes durch die Batterie des Fahrzeuges)
  • Unterstützung von kompatiblen Ladesystemen
  • Lastmanagement (Blackout Schutz): Schutz vor Stromausfällen durch Überwachung des Hausanschlusses und der Unterabsicherungen
  • Integration von Fahrzeuginformationen, einschließlich Ladezustand und Zielladung (SoC) - für bis zu 3 Fahrzeuge
Wärmepumpen (3/3)
  • Anschluss der Wärmepumpe via Smart Grid (SG) Ready
  • Direkte Steuerung vieler Wärmepumpen für optimale Leistung
  • Wärmepumpen Schutzmechanismus (Begrenzung der Anzahl Einschaltungen pro Tag)
Batteriemodi (mehr) (4/5)
  • Standart
  • Eco
  • Manual
  • Tarifoptimiert
  • Peak-Shaving
Visualisierung und Analysen (7/8)
  • Echtzeitanzeige von Produktion, Verbrauch, Netzbezug (Dashboard)
  • Darstellung, ob der Verbrauch mit der Batterie oder mit Netzbezug gedeckt wird
  • Anzeige von zahlreichen Kennzahlen der eingebundenen Geräte wie z.B. Boiler-Temperatur, Ladestand der Batterie, Leistung der Geräte; dies erlaubt die Prüfung, dass die eingebundenen Geräte wie gewünscht optimiert werden
  • Messwerte werden mit einer hohen Auflösung von 10 Sekunden gespeichert
  • Ansprechende Darstellung des aktuellen Stromflusses
  • Abruf sämtlicher Messwerte auch in der Vergangenheit
  • Datenlieferung bei Ausfällen
  • Energieberichte und Tipps vom Energieassistenten
Statistiken zur gesamten Anlage (2/2)
  • Aufbereitung des Autarkiegrads, Eigenverbrauchs und der Produktion während einem bestimmten Zeitraum (Anlage Kennzahlen)
  • Darstellung der zeitlichen Entwicklung von Verbrauch und Produktion (Vergleichsansicht)
Statistiken zu den eingebundenen Geräten (2/2)
  • Übersichtliche Aufbereitung des monatlichen und jährlichen Verbrauchs der eingebundenen Geräte (Verbraucher Statistik)
  • Darstellung des Autarkiegrads der eingebundenen Geräte während einem wählbaren Zeitraum. Dies hilft, Potential für die Solarstromnutzung pro Gerät zu erkennen. (Geräte Autarkie)
Netzdienlichkeit (7/7)
  • Flexibler Lastabwurf basierend auf externen Signalen für Heizelemente, Ladestationen usw. (RSE – EW Signale)
  • Herunterregelung des Wechselrichters gesteuert durch das Elektrizitätswerk über ein Relais
  • Erfüllung der Paragraph 14a Verordnung für Deutschland für steuerpfichtige Verbraucher
  • Kontrolle der Geräte nach Hoch- & Niedertarif
  • Wechselrichter Abriegelung dynamisch
  • Regelung der Geräte nach dynamischen Strom-Preisen
  • Kompatible Batterien nach dynamischen Strom-Preisen regeln (auch Einspeisung)
ZEV / Mieterstrom (4/4)
  • Stellt die Energiedaten via API kompatiblen ZEV-Abrechnern zur Verfügung
  • Individuelle App-Ansicht für jede Wohneinheit
  • Steuerung der Ladestation für jede Wohneinheit direkt in der App (ermöglicht Solarladen für jede Wohneinheit)
  • Export der Energiedaten als CSV (Tageswerte)
Monitoring / Alarmierung (1/3)
  • Push-Meldungen bei Fehlern von angeschlossenen Geräten
  • Anomalie-Erkennung durch Energieassistenten
  • Vollumfängliche PV-Performance Analyse (bis 30kWp)
Schnittstellen (2/2)
  • API zum Lesen und Schreiben
  • Datenexport als .csv-Datei
Updates (1/1)
  • Automatische Updates mit kontinuierlicher Weiterentwicklung und Integration neuer Features

BASIC

PREMIUM

BASIC

PREMIUM

Sichere Cloud-Verbindung
Sprachsteuerung: Alexa, Google, Siri
Licht: Phillips Hue, Ledvance
Sound: Sonos
Fernzugriff
  • ABB-Welcome IP
  • KNX App-Control Server
  • ABB free@home®
  • ABB-Welcome
1x
1x

abb_ispf_portal.subscription.license-energy-basic.devices_usage.description

1x
1x

1 Haushalte* und 1 mobile Geräte** (Smartphone/Tablet)

Cloud Türruf History & Events
Abonnement
* 1 Haushalt = max. 1 Gateway pro System in Verbindung mit ABB myBuildings

*Ein Haushalt = max. 1 Gateways pro System: free@home® (System Access Point V1 oder V2), ABB-Welcome (ABB-Welcome IP-Gateway oder Video-Innenstation 4.3 Wifi oder SmartTouch 10) oder ABB-Welcome IP (ABB-Welcome IP Smart Access Point Pro + ABB-Welcome IP touch (7/10)), ABB i-bus® KNX (KNX App-Control Server + Busch-VoiceControl® KNX)

**Die ONE_ Lizenz erlaubt die gleichzeitige Nutzung aller Smart Home Apps auf bis zu 4 mobilen Geräten, die PLUS_ Lizenz auf bis zu 10 mobilen Geräten. Dies beinhaltet die folgenden Apps: ABB-free@home® (NEXT), ABB-Welcome®, KNX App-Control Server, Busch-VoiceControl® KNX.

Smart Home entdecken

Das smarte KNX-System

Das smarte KNX-System

Smarter Home Story von Jessica und Thomas.

Video ansehen
Das smarte ABB-Welcome System

Das smarte ABB-Welcome System

Smarter Home Story von Anita und Olaf

Video ansehen
Das smarte ABB-free@home® System

Das smarte ABB-free@home® System

Smarter Home Story von Lyn und Frithjof

Video ansehen